概要
説明
The 71V424 3.3V CMOS SRAM is organized as 512K x 8. All bidirectional inputs and outputs of the 71V424 are TTL-compatible and operation is from a single 3.3V supply. Fully static asynchronous circuitry is used, requiring no clocks or refresh for operation.
特長
- JEDEC Center Power/GND pinout for reduced noise
- Equal access and cycle times
- Commercial and Industrial: 10/12/15ns
- Single 3.3V power supply
- One Chip Select plus one Output Enable pin
- Bidirectional data inputs and outputs directly
- TTL-compatible
- Low power consumption via chip deselect
- Available in 36-pin, 400 mil plastic SOJ and 44-pin, 400 mil TSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター