概要
説明
The R1RW0416DI is a 4-Mbit High-Speed static RAM organized 256-kword × 16-bit. It has realized High-Speed access time by employing CMOS process (6-transistor memory cell) and High-Speed circuit designing technology. It is most appropriate for the application which requires High-Speed, high density memory and wide bit width configuration, such as cache and buffer memory in system. The R1RW0416DI is packaged in 400-mil 44-pin SOJ and 400-mil 44-pin plastic TSOPII for high density surface mounting.
特長
- Single 3.3V supply: 3.3V ± 0.3V
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター