概要
説明
R1LP0408Dシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。メモリセルにTFT技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってR1LP0408Dシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。
パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOPが用意されています。
特長
- 5V単一電源:4.5V ~ 5.5V
- アクセス時間:55ns (max.)
- 消費電力:スタンバイ時:4µW (typ.)
- アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です:スリーステート出力
- すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
- バッテリバックアップ動作が可能です。
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター