概要
説明
RMLV0416Eシリーズは、262,144ワード × 16ビット構成の4MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってRMLV0416Eシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。
パッケージの種類は、高密度実装可能な44ピンTSOP(II)、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)が用意されています。
特長
- 3V 単一電源:2.7V ~ 3.6V
- アクセス時間:45ns (max.)
- 消費電流
-スタンバイ時:0.3µA (typ.) - アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です。
-スリーステート出力 - すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
- バッテリバックアップ動作が可能です。
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター