概要
説明
RMLV0816BGSAは、524,288ワード × 16ビット構成の8MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV0816BGSAは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV0816BGSAは、48ピンの薄型パッケージ(TSOP/12mm×20mm [ピンピッチ 0.50mm])に収納されており、高密度実装に最適です。
特長
- 3V 単一電源:2.4V ~ 3.6V
- アクセス時間
-電源電圧 2.7V~3.6V 時:45ns (max.)
-電源電圧 2.4V~2.7V 時:55ns (max.) - 消費電流
-スタンバイ時:0.45µA (typ.) - アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です。
-スリーステート出力 - すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
- バッテリバックアップ動作が可能です。
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 469 KB 英語 | |
ガイド | PDF 292 KB 英語 | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
ガイド | PDF 1.31 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 202 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.14 MB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 77 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.08 MB 英語 | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。