RZ/N2LリモートI/Oソリューションキット
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して...
主要ドキュメント:
The 74FCT245T octal bidirectional transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. The 74FCT245T operates at -40 °C to +85 °C. For the Mil version, see 54FCT245T.
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター