概要
説明
SH7239 シリーズは、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7239グループと浮動小数点ユニット(FPU)非搭載のSH7237 グループをラインナップしています。 SH7237/SH7239 グループは、インバータやモータの制御に適した16bit多機能タイマユニット(MTU2/MTU2S)や12bit A/D変換器等の周辺機能を搭載しており、特に、従来製品と比べMTU2の最大動作周波数が向上しています。(3.3V版:最大80MHz、5V版:最大100MHz) 内蔵メモリは、最大512KBの大容量Flashメモリ、64KBのRAMに加え、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しており、EEPROMなどのデータ格納用外付けメモリを削減することができます。また、CAN、シリアルインタフェース4ch、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)といった豊富な通信機能を内蔵しており、他の電子ユニットやICとの接続が容易です。 SH7237/SH7239 グループは単一電源での動作が可能で、3.3V版(最大動作周波数:160MHz)、5V版(最大動作周波数:100MHz)の2種類をラインナップしています。(ただし、アナログ電源はどちらも5Vです)
製品比較
アプリケーション
- Healthcare
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
6件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター