メインコンテンツに移動

概要

説明

The M13-RA6M3-EK is a complete evaluation and development hardware platform for the Renesas RA6M3 Cortex®-M4 R7FA6M3AH3CFC microcontroller including a wide range of features such as Ethernet, audio codec, and many more.

特長

  • R7FA6M3AH3CFC MCU (LQFP176)
  • Graphic features
  • 4.3-inch 480x272 TFT LCD with cap. touch panel
  • 8-bit camera interface
  • Onboard debugger: Jink OB with SWD and VCOM capability
  • LAN interface (RMII)
  • USB interface (Hi-Speed and Full Speed)
  • Expansion connectors: MikroBUSTM and PMODTM
  • And many more onboard features to discover...

製品比較

アプリケーション

  • Industrial Controls
  • Smart Homes
  • Home Appliances
  • Smart Buildings
  • Consumer Electronics

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 757 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 2.16 MB
プレゼンテーション PDF 465 KB
3件