メインコンテンツに移動

概要

説明

monoZ:Jetは、メリテックのmonoZによって開発されたシステム・オン・モジュール(SOM)で、企業が自社製品にIoT機能を追加できるよう設計されています。小型なmonoZ:JetはルネサスのRA0E1 MCUとQuectelグローバルLTE Cat-M1・NB-IoTモジュールを搭載しており、限られたスペースにおいて低消費電力広域通信(LPWA)を実現可能です。ユーザはパートナーベンダーである1NCEのネットワーク及びメリテックのmonoZ:Linkへ容易に接続でき、IoTサービスのコストと開発費を削減し、かつサービスの早期市場投入に貢献します。

特長

  • 追加設定不要でシンプルなシリアルAPIにてホスト基板との通信を簡単に実装
  • Low power modeによる低消費電力(スリープ時15μA)
  • ネットワークとIoT-PFコネクティビティリスク軽減
  • FCC/CE/GCF/PTCRB/IC/RCM/KC/JATE/TELEC/ICASA対応モデム
  • 小型PCBサイズ:35 x 42 mm
  • 1NCEネットワークmonoZ:Link IoT プラットフォーム に対応

製品比較

アプリケーション

  • 工場IoT
  • 電力監視
  • 農業IoT
  • スマートシティ
  • スマートセンサ
  • 家電IoT

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 679 KB English
1件