メインコンテンツに移動

プロバイダ

概要

説明

PX5 FILEは、業界標準のLinuxファイルAPIを実装した組み込み型FAT形式のファイルシステムです。ユーザが指定したセクター、FATエントリ、およびサブディレクトリエントリのキャッシュを通じて高いパフォーマンスを提供し、安全性とセキュリティのために、オプションでランタイムの耐障害性、関数ポインタ、ファイルハンドル、スタックの検証も提供しています。PX5 FILEは、RAシリーズRXシリーズRZシリーズRISC-VシリーズのMCUおよびMPU全範囲に対応しています。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

画像

特長

  • FAT 12/16/32、8.3形式およびロングファイルネームのサポート
  • 超小型(最小使用で6KB未満のフラッシュメモリおよび2KB未満のRAM)
  • オプションのセクター、FAT、およびディレクトリエントリキャッシュによる高パフォーマンス
  • 業界標準のLinuxファイルAPIの実装
  • 耐障害性(オプション)
  • 関数ポインタ、ファイルハンドル、スタックの動的検証(オプション)
  • 各リリースで100%のCステートメントおよび分岐決定テストを実施
  • ロイヤリティフリー
  • サンプルコードはこちらから無料でダウンロード可能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント