メインコンテンツに移動

概要

説明

RELOC Wi-Fi FSPドライバは、同社のATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフトです。ドライバのパッケージには、FreeRTOSおよびAWS IoTクラウドサービスをベースにした総合的なIoTサンプルアプリケーションが含まれています。

特長

  • ルネサスのFlexible Software Package (FSP)にインテグレーションした、低電力ATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフト(Wi-FiステーションとAPモードの両方に対応)
  • FreeRTOSのコネクティビティバンドル(MQTTs 3.1.1、HTTPs、TLS1.2、セキュアファームウェア更新(Firmware Over-the-Air: OTA))を用いた、Renesas RAファミリによるIoT機器のラピッド・プロトタイピングが可能
  • ルネサスEK-RA6Mxキットと簡単に接続して使えるATWINC1500 PMODボード
  • 以下のツールチェーン上でサポート:e2 studio、Keil
  • AWS IoTクラウドサービスと統合したサンプルプロジェクト
  • 豊富なカスタマイズサービスを提供

製品比較

アプリケーション

  • スマートアプライアンス
  • スマートホームとビルディング
  • エネルギーメータリング
  • 産業用機器の制御
  • IoTクラウドゲートウェイ

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 266 KB
1件

ビデオ&トレーニング

RELOC Wi-Fi FSP Driver Introduction