メインコンテンツに移動

概要

説明

組み込みシステム/IoTデバイスのネットワークセキュリティを実現するwolfSSLライブラリは、 厳しいリソース要件に合うよう軽量小型を特徴とし、MCU, MPUがもつハードウェアの機能を最大限に生かすようにインテグレーションされています。ルネサスのサポートデバイスとしては、RAファミリRXファミリおよびRZ/N2Lになります。wolfSSL Japan合同会社の技術サポートセンターでは、日本人専任スタッフによるサポートサー ビス、カスタマイズサービスなどを提供しています。

特長

  • TLS 1.2/1.3、DTLS 1.3/1.3対応
  • ROM: 20-100 kB, RAM: セッションあたり1-36kB
  • モジュラー設計 - フルTLS 1.3スタックから単一アルゴリズムまで対応
  • FIPS 140-2 レベル 1 、DO 178 DAL A、MISRA C
  • 多数のOSサポート

製品比較

アプリケーション

  • 産業/ビジネス機器
  • 医療機器
  • 鉄道関連
  • アビオニクス
  • 家庭/一般機器ほか

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 690 KB English
1件