メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

MQTTライブラリは、組み込み機器をクライアントとして使うためにC言語で開発し、wolfSSLライブラリのTLS/SSL機能を利用しています。SSL/TLSの全てのパケットタイプとQoSレベル0-2がwolfSSLライブラリによってサポートされています。この実装は MQTT v5.0 のサポートを提供し、MQTT v3.1.1 に基づいています。 MQTT-SN (センサー ネットワーク) のクライアントもサポートします。本ライブラリは、RAファミリRXファミリRZファミリに対応しています。

画像

特長

  • MQTT v3.1.1および v5.0をサポート
  • QoSレベル 0-2
  • TCPまたはTLSサポート
  • 下層のTLSで提供しているセッション再開機能を活用可能

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • ビジネス機器
  • 医療機器
  • 自動車/鉄道関連
  • アビオニクス
  • 家庭/一般機器 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 535 KB English
1件