メインコンテンツに移動

Develop Icon

Synergy Software Package (SSP)と開発用ツールをインストールすれば、すぐに開発を開始できます。
Renesas Synergy™ キットのプロジェクトの実行及びデバッグが必要ですので、予めご了承ください。

Renesas Synergy™ プラットフォームの変革 - デベロップメントを容易に

Renesas Synergy™ プラットフォームを使用する開発は、他のマイクロコントローラ開発とは異なります。Renesas Synergy™ プラットフォームの最も強力な要素の1つとして、Synergy Software Package (SSP)で提供される多くのハイレベルなアプリケーションフレームワークが挙げられます。これらのフレームワークで提供されるAPIによって、特定のハードウェアの導入から、Renesas Synergy™ マイクロコントローラ間の移行がアプリケーションコードに変更をほとんど加えることなく実行可能な点まで、開発を簡素化できます。 Synergy Software Package (SSP)内の強力なアプリケーションフレームワークは、ソフトウェアコンポーネントの統合に掛かる時間を大幅に短縮しつつ、より迅速にアプリケーションを市場投入できます。

上記を理解していただけたら、下記の3つのいずれかの方法にて開発を開始できます:

数多くのアプリケーションプロジェクトの内1つを使用

アプリケーションプロジェクトには、ソースコード、e2 studio及びIARプロジェクトファイル、そしてアプリケーションのインポートに関するドキュメントが含まれています。 アプリケーションプロジェクトは、ソリューションギャラリー内のアプリケーションプロジェクトページにて利用可能です。

使用しているキットに対応するアプリケーションプロジェクトを必ずご選択ください。

数多くの専門性に特化したパートナープロジェクトの内1つを使用

ルネサスパートナーズが開発した数多くの専門性に特化したアプリケーションプロジェクトで開始することも可能です(従って「パートナープロジェクト」という名称がつけられております)。パートナープロジェクトは、ソリューションギャラリー内のパートナープロジェクトページにて利用可能です。

ただし、これらのプロジェクトは追加のハードウェアと開発キットを接続する必要があります。加えていくつかのパートナープロジェクトはライブラリである可能性があるので、スタンドアローン環境で実行することはできません。あくまでソフトウェアのアドオンの1つとしてご理解ください。

最初のRenesas Synergy™ プロジェクトの作成

Synergyプロジェクトをゼロから作成する方法については、下記のドキュメントセクションにある最新の SSPユーザーズマニュアルをご参照ください。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 95.13 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 76.80 MB
リリースノート PDF 619 KB
クイックスタートガイド PDF 5.22 MB English
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB English
ガイド PDF 912 KB
ガイド PDF 404 KB
リリースノート PDF 428 KB
リリースノート PDF 248 KB
9件