メインコンテンツに移動

キットを入手する

Kit Box

開発キットは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラの周辺機器を簡単に利用できる上に、様々なセンサやアクチュエータに接続できるところが特長で、エンドアプリケーションのプロトタイプをより早く作成できます。Target Board Kits、Starter Kits及びDevelopment Kitsには、オンボード環境でのデバッグ及びマイクロコントローラ内でプロジェクトをデバックすることができるプログラムをダウンロードすることができるプログラミングインターフェースが付いてきます。

開発キットの選択

以下の比較表で、各々の開発キットの特長が簡単に確認出来ますので、ご希望の用途に応じて、最良のキットをお選び下さい。開発キットに関する追加情報は、こちらで確認することが可能です。

 

キットのタイプ 一般的な性質 一般的な利用方法
Target Board Kit 全てのマイクロコントローラピンにアクセス可能なマイクロコントローラ及びヘッダを含む低価格のキット 特定のMCUグループの評価
SK-S7G2 Starter Kit Renesas Synergy™ プラットフォームのフラッグシップモデルであるS7G2マイクロコントローラを含むお手軽なキット。このキットは、グラフィックLCDスクリーン及び高速のシリアルコネクティビティを有します。 Synergy Software Platformの機能評価を開始しましょう
Development Kit 各Renesas Synergy™ MCUシリーズ用のFull function kits Renesas Synergy™ プラットフォームを使用してアプリケーションを開発しましょう
Application Example Kit (AE) Renesas Synergy™ ハードウェア、ソフトウェアを組み込んだエンドアプリケーションの早期実現が可能なソリューションキット 実際の機器開発に応用できます
Product Example Kit (PE) エンドプロダクトに似た応用性のあるキット エンドプロダクトのリファレンスとしてお使いください

新規ユーザーへのおすすめ

もし、初めてRenesas Synergy™ プラットフォームを使用する場合には、 SK-S7G2スタータキットを使用されることをおすすめします。このキットはSynergy Software Package (SSP) のほとんどの機能を評価できるように作られています。また、これにはRenesas Synergy™ プラットフォームのGUIの能力を試せるようにカラーTFT LCDが含まれています。さらに、Ethernet、USBポートやその他のホストとなる性質も持ち合わせています。

 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 768 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 103.43 MB
データシート PDF 5.01 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.15 MB English
パンフレット PDF 3.97 MB
アプリケーションノート PDF 436 KB
6件