Renesas SynergyTM プラットフォームをすばやく評価し、プロジェクトに適したRenesas SynergyTM キットでアプリケーション開発を開始します。スタータキット、プロモーションキット、さまざまなターゲットボード、もしくはRenesas SynergyTM マイクロコントローラの主要な機能へのアクセスを必要とするような複雑なプロジェクトに対応したディベロップメントキットの中から選択します。Renesas SynergyTM アプリケーションプロジェクトは、すべてのキットに提供されています。

AE-CLOUD2
AE-CLOUD2により、セルラー接続を容易に評価することができるので、ユーザはLPWA(Low Power Wide Area)セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。AE-CLOUD2には、Renesas SynergyTM S5D9マイクロコントローラ搭載のベースボードと照明、マイク、気温、湿度、気圧、大気質、地磁気、加速度、およびジャイロスコープなどの様々なセンサが搭載されています。
「Synergy Software Package(SSP)」と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのエンタープライズクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(NB-IoT)を用いて簡素化することができます。

SK-S7G2スタータキット
S7G2 MCUグループの主要な機能へアクセスして、Renesas SynergyTM プラットフォームを評価します。2.4インチQVGA静電容量式タッチTFTディスプレイと付属のGUIX StudioTMソフトウェアツールを使用して、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)デザインを描画します。Renesas SynergyTM アプリケーションプロジェクトを体験し、イーサネット、USB、BLE(Bluetooth® low energy)やCANなどの接続オプションを使用します。PmodTMコネクタおよびArduinoTM Unoシールドソケットに既存デバイスまたはカスタムデバイスを追加し、J-Link® OBオンボードデバッガを使用してデバッグを行います。

PK-S5D9プロモーションキット
S5D9 MCUグループの主要な機能にアクセスしてRenesas SynergyTM プラットフォームを評価します。2.4インチQVGA静電容量式タッチTFTディスプレイと付属のGUIX StudioTMソフトウェアツールを使用して、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)デザインを描画します。Renesas SynergyTM アプリケーションプロジェクトを体験して、イーサネット、USB、BLE(Bluetooth® low energy)およびCANなどの接続オプションを使用します。PmodTMコネクタやArduinoTM Unoシールドソケットに既存デバイスまたはカスタムデバイスを追加し、J-Link® OBオンボードデバッガを使用してコードのデバッグを行います。
ターゲットボード
コンパクトなキットです。マイクロコントローラのすべての端子へアクセスして、Renesas SynergyTM プラットフォームを評価できます。拡張コネクタまたはPmodTMコネクタに拡張ボードやPmodTMを取り付けるだけでマイクロコントローラの機能に接続でき、それらを有効化できます。USBデバイスへのアクセス、静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU)のアプリケーション開発、マイクロコントローラの消費電流測定やJ-Link® OBオンボードデバッガを使用したデバッグなどは、マイクロコントローラの主要な機能を使わずに、端子に直接アクセスが可能です。
ソリューションキット
Application Example(AE)キットおよびProduct Example(PE)キットは、Renesas SynergyTM プラットフォームをHMI、グラフィックス、クラウド接続性など具体的なアプリケーションのソリューション例です。
開発キット
総合的なキットです。マイクロコントローラのすべての端子へアクセスして、Renesas SynergyTM プラットフォームを評価できます。特定の機能(例:グラフィックス)を簡単に評価するための回路やコネクタが準備されています。サードパーティ製ボード、既存ボードやカスタム多機能ボードに対応したPmodTMコネクタを利用することで試作を加速できます。バス接続(イーサネット、USB、CAN、RS-232、RS-485)やモジュール構造を利用することで、追加周辺機器にアクセスが可能です。