概要
説明
AE-CLOUD2は、IOTデバイスやセンサの4G LTEセルラーネットワークへグローバルに接続するのに最適なセルラー技術である Cat-M1、Cat-NB1(NB-IoT)をサポートしており、セルラー接続を容易に評価することができるので、セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。
また、「Synergy Software Package(SSP)」v1.5.0と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(いわゆるNB-IoT)を用いて簡素化することができます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
Kit Contents
- S5D9 MCU ボード
- 802.11 b/g/n Wi-Fi ボード
- LTE CAT M1およびNB1セルラーArduinoシールド
- セルラーアンテナ
- GPSアンテナ
- イーサネットケーブル 1本
- USB(A)オス から USB(Micro B) 1フィート USB ケーブル 2本
Useful Links
- Cellular Carrier Setting Tips
- クラウドコネクティビティアプリケーションプロジェクト
- AE-CLOUD2キットを使用したセルラーIoTアプリケーションの開発 (PDF | English, 日本語, 简体中文)
- Cellular Provisioning Video
- AE-CLOUD2に同梱しているセルラーモジュール「BG96」についての注意事項
System Requirements
- Synergy Enterprise Cloud Toolboxは提供終了しました。クラウドサービスプロバイダとの接続についてはクラウドコネクティビティアプリケーションプロジェクトをご参照ください
LTE IoTセルラー技術
AE-CLOUD2は、Cat-M1、Cat-NB1、2G/EGPRS、GPSをサポートしており、世界中のどこでもご使用いただけます。
また、世界各地のRFエミッション試験に合格しており、卓越したEMCパフォーマンスが保証されており、FCC、CE、RoHS、WEEE、および日本の総務省の規制への準拠など、各地の証明も取得しています。
ユーザは、各地域の携帯電話キャリアで購入したデータ通信に対応したSIMカードを挿入するだけでセルラー網にアクセスすることができます。
クラウドサービス
AE-CLOUD2とクラウドコネクティビティアプリケーションプロジェクトはお客様のクラウドサービスと迅速に接続し評価できます。
特長
AE-CLOUD2は、セルラーIoTプロトコルであるCat- M1とCat-NB1をサポートしており、IoTセンサデバイスを世界中の主要なクラウドサービスに容易に接続でき、組み込み開発者がセルラーコネクティビティオプションをすばやく評価してセルラーIoT アプリケーションを効率的に開発するためのハードウェアおよびソフトウェアリファレンスデザインです。
AE-CLOUD2のハードウェアキットには、S5D9 MCUグループ搭載のベースボードとセルラーとGPSアンテナ付き3モードのセルラーモデム、Wi-Fi、イーサネットなどの通信機能、および照明、マイク、気温、湿度、気圧、地磁気、加速度、およびジャイロスコープなどの様々なセンサが搭載されています。
セルラーだけではなくWi-Fiやイーサネットのコネクティビティオプションも提供可能です。
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター