メインコンテンツに移動

概要

説明

すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S1JA MCUグループの主要な機能を体験できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • TB-S1JA ボード
  • USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • S1JA MCUグループを搭載  - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
  • 16ビットSAR ADC、24ビットΔΣADC、12ビットDAC、アナログコンパレータ、オペアンプを備えたクラス最高のアナログソリューション
  • HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、ユーザプッシュボタン
  • プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
  • プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
  • 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
  • セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES128/256)のサポートで、安全なデータ通信と保存
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • SEGGER J-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 457 KB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 250 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.83 MB English
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 28.16 MB
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター