R9A02G020 ASSP EASYモータ制御キット
ルネサスのRISC-Vモータ制御キットは、RISC-V ASSP R9A02G0204 MCUボードをベースにしています。
このキットは高度なセンサレスFOC(磁界方向制御)アルゴリズムを使用して任意の3相永久磁石同期モータ(ACブラシレスモータなど)を駆動する際に...
RISC-VベースのASSP EASYグループの製品で、モータ制御アプリケーションを対象としています。 ハードウェア仕様は1シャントまたは3シャント構成のブラシレスDCモータを、センサレスモードまたは外部センサ入力の両方で効率的に処理できるように設計されています。
モータ制御機能を実装したアプリケーションソフトウェアは、IDH(独立系デザインハウス)が開発した専用のアプリケーションコードを用いて、工場出荷時にMCUにあらかじめプログラムされています。 これにより、ユーザは実装の開発、テスト、検証などの手間をかけることなく、高度なフィールド指向のモータ制御機能を追加することができます。 外部ホストはシンプルなシリアル・インタフェースでASSPを制御し、アプリケーション・レベルのタスクを処理しながら、システム内のモータ制御機能をオフロードすることができます。
最終製品はルネサス製ハードウェアとサードパーティ製ソフトウェアの組み合わせで構成されます。 IDHはモータ制御分野の専門知識と顧客サポート力を持つパートナーとして、プロジェクトを完了させ、量産への移行を成功させることができます。 IDHとの強力なコラボレーションソリューションは、この新ソリューションの基礎であり、成功の鍵です。
R9A02G020 RISC-V MCU ASSPハードウェアは高度なモータ制御システム向けに最適化されています。 また、エコシステムパートナーとの連携により、開発・量産に適した完全なモータ制御システムソリューションを提供します。 32MHzのCPU性能、48KBのフラッシュメモリ、16KBのSRAM、高度なアナログ機能を備えたR9A02G020は、ターンキーモータ制御ソリューションの基盤を提供します。 小型パッケージと高温度のサポートにより、スペースに制約のあるPCB設計や厳しい環境条件下での使用に最適な製品となっています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.29 MB | |
その他資料 | PDF 9.96 MB 简体中文 , English | |
信頼性情報 | PDF 12.46 MB English | |
3件
|
ルネサスのRISC-Vモータ制御キットは、RISC-V ASSP R9A02G0204 MCUボードをベースにしています。
このキットは高度なセンサレスFOC(磁界方向制御)アルゴリズムを使用して任意の3相永久磁石同期モータ(ACブラシレスモータなど)を駆動する際に...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
高度なモーター制御システム向けに最適化されたRISC-V ASSP の概要。 エコシステム パートナーと共に、評価済のソフトウェアをベースとしたモーター制御システム ソリューションを提供します。 詳細については、RISC-V ASSP ページをご覧ください。
RISC-Vコアを搭載した、モータ制御用32ビットASSPを発売 | ニュース | 2022年9月8日 |
RISC-V-Based ASSP EASY – The Start of a New Development Journey | ブログ | 2022年9月8日 |