R9A06G150 ASSP EASY音声HMIキット
ASSP EASY音声HMI キットは、RISC-V ASSP「R9A06G150」をベースにしています。アプリケーションエンジニア、フィールド・アプリケーション・エンジニアが開発する際に使用することを目的としたエッジ音声認識開発キットです。 主な目的はエコシステムパートナーによって開発されたプロジェクトの機能性を評価し...
R9A06G150 RISC-V MCU ASSPは、音声やサウンドを認識するヒューマンマシンインタフェースに最適化されています。 この製品はエコシステムパートナーとの連携により、キーワードスポッティング・認識システムの完全なソリューションを提供します。 100MHzの性能、256KBのフラッシュメモリ、128KBのRAM、16KBのデータフラッシュ、高度なデジタルおよびアナログマイクの入力および再生インタフェース、小型パッケージ、メモリ拡張オプションにより、R9A06G150はルネサスの特定パートナーのソフトウェアを含むターンキー音声HMIソリューションを提供します。
このチップはルネサスが製造し、IDH(独立系デザインハウス)によって開発された特殊なアプリケーションコードを工場で事前にプログラムされた状態で出荷されます。キーワードスポッティングや音声によるユーザ・インタフェースの開発・統合に特化した専門知識と開発経験を有するサードパーティによるサポートにより、開発・評価、量産段階への移行を確実なものにします。 最終製品は、ルネサスのハードウェアとサードパーティのソフトウェアの組み合わせで構成されており、IDHとの強力な連携が本ソリューションの基本的なお客様の価値であり、成功の鍵となっています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.47 MB | |
製品概要 | PDF 592 KB English | |
パンフレット | PDF 407 KB | |
その他資料 | PDF 9.96 MB English , 简体中文 | |
信頼性情報 | PDF 12.46 MB English | |
5件
|
ASSP EASY音声HMI キットは、RISC-V ASSP「R9A06G150」をベースにしています。アプリケーションエンジニア、フィールド・アプリケーション・エンジニアが開発する際に使用することを目的としたエッジ音声認識開発キットです。 主な目的はエコシステムパートナーによって開発されたプロジェクトの機能性を評価し...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
An overview of the RISC-V ASSP, specifically optimized for voice controlled human machine interface systems. Alongside ecosystem partners, this provides a complete, production-ready voice control systems. Visit the RISC-V ASSP page for more details.
RISC-Vコア搭載、音声認識 用32ビットASSPを発売 | ニュース | 2023年3月30日 |
RISC-V-Based ASSP EASY for Voice HMI – The Journey Continues | ブログ | 2023年3月30日 |