メインコンテンツに移動

概要

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G14(R5F104PJAFB)搭載
  • メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

  • 掃除機
  • 電動工具
  • エアコン
  • 電子玩具
  • カメラ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • インターホン
  • 自動販売機
  • 充電装置
  • ファン
  • リモコン

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 946 KB English
アプリケーションノート PDF 1.31 MB English
アプリケーションノート PDF 1008 KB English
アプリケーションノート PDF 827 KB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 974 KB English
アプリケーションノート PDF 846 KB English
アプリケーションノート PDF 862 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 241 KB
9件

設計・開発

サンプルコード