メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/L1C HMIソリューションキットR0K578L1CD000BRは、セグメントLCD表示回路、音声再生回路、静電容量タッチキー回路等を搭載した HMI(ヒューマンマシンインタフェース)ソリューションキットです。通信機能付き家電、ヘルスケア製品等のHMIおよびUSB応用製品の開発・評価が容 易に行えるようになります。

※ET2013において本ソリューションキットに通信モジュールとECHONET Liteプロトコルを実装した家電向けの通信デモンストレーションを行いました。

製品仕様

項目 内容 備考
製品型名 R0K578L1CD000BR

電源 [1] 単三電池 (3本) ジャンパで [1] か [2] を選択
[2] USB VBUS
入力電圧 2.6 V-5.5 V

消費電流 通常時 : 約10 mA、省電力モード時 : 約0.1 mA

寸法 本体 : 120×70×22 mm、電池ボックス : 70×48×20 mm

環境条件 動作時 : 10~35 ℃、保管時 : -10~50 ℃ 結露なきこと
マイコン RL78/L1C (ROM:256 KB、RAM:16 KB、100ピン) R5F110PJAFB
外部フラッシュメモリ M25PX16 (2 MB) SPI通信
標準インタフェース USB micro-B

デバッグインタフェース E1接続コネクタ

機能 照度計測 (デジタル照度センサ 1個)

温度計測 (アナログ温度センサ 1個) オフセット設定機能
表示 (LCD 1個、LED 2個)

キー入力 (タッチキー 4個、プッシュボタン 1個、リセットボタン 1個)

音出力 (基板搭載スピーカ or イヤホンジャック外部出力) 音量調整 音声ミドルウェア
USB-UART変換

オーダ情報

製品名 発注型名 MCU実装形態
RL78/L1C
HMIソリューションキット
R0K578L1CD000BR 直接実装

特長

  • セグメントLCD表示,タッチキー入力,音声再生を搭載。家電、ヘルスケア製品等のヒューマン・マシン・インターフェースの開発・評価を容易に。
  • タッチキー搭載で、デザイン向上を容易に実現。
  • 音声ミドルウェア((株)アレックス製Sodiac)で音声再生、話速変換を実現。
  • LCD表示は、内部昇圧方式により低消費電力での表示を実現。
  • M2Mに向けた、センサ制御システムを搭載。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.63 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 6.83 MB English
1件