メインコンテンツに移動
表示
表示

ボディ制御

製品名 代表的な機能 最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RL78/F13 Motor control timer (Timer RD), CAN, LIN, ADC, POR/LVD, data flash 32 MHz, 20-80 pins, 2.7-5.5 V
RL78/F14 Motor control timer (Timer RD), CAN, LIN, ADC, DAC, Comparator, data flash 32 MHz, 30-100 pins, 2.7-5.5 V
RL78/F15 Motor control timer (Timer RD), 2 x CAN, LIN, IEBus, ADC, DAC, Comparator, data flash 32 MHz, 48-144 pins, 2.7-5.5V

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/F13

ピン数
パッケージ
20
LSSOP
30
LSSOP
32
HVQFN
48
LFQFP
48
HVQFN
64
LFQFP
80
LFQFP
128KB
8KB
     panorama_fish_eye    panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye
96KB
6KB
     panorama_fish_eye    panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye
64KB
4KB
lens lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye
48KB
3KB
lens lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye  
32KB
2KB
lens lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye lens  panorama_fish_eye  
16KB
1KB
lens lens     lens     lens     lens        

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

  • panorama_fish_eye  CAN
  • lens  LIN

RL78/F14

ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
HVQFN
48
LFQFP
48
HVQFN
64
LFQFP
80
LFQFP
100
LFQFP
256KB
20KB
    lens lens lens lens lens
192KB
16KB
    lens lens lens lens lens
128KB
10KB
    lens lens lens lens lens
96KB
8KB
    lens lens lens lens lens
64KB
6KB
lens lens lens lens lens lens lens
48KB
4KB
lens lens lens lens      

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

RL78/F15

ピン数
パッケージ
48
LFQFP
48
HVQFN
64
LFQFP
80
LFQFP
100
LFQFP
144
LFQFP
512KB
32KB
lens lens lens lens lens lens
384KB
26KB
lens lens lens lens lens lens
256KB
20KB
        lens lens
192KB
16KB
        lens lens
128KB
10KB
        lens lens

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ