メインコンテンツに移動

RL78導入ガイド(はじめてのRL78ファミリ)

RL78ファミリラインアップ

RL78/G2x(汎用)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/G22最高の低消費電力性能に加え、豊富な静電容量タッチチャネルを備えた汎用マイコン16 - 4832 - 64汎用
RL78/G23低消費電力性能にさらに磨きをかけた、汎用マイコンの新スタンダード30 - 12896 - 768汎用
RL78/G24RL78史上最高の処理性能に加え、強化されたアナログ機能と豊富なタイマを持つ新世代RL78汎用マイクロコントローラ20 - 6464 - 128汎用

RL78/G1x(汎用)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/G10小型電子機器やサブマイコンにおすすめの、小ピン・小型・低消費な汎用マイコン10 - 161 - 4汎用
RL78/G11小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン20 - 2516汎用
RL78/G12サブマイコンに最適な、小型・低消費・高機能な汎用マイコン20 - 302 - 16汎用
RL78/G13低消費・高機能・ラインアップ豊富な、汎用マイコンのスタンダード24 - 12816 - 512汎用
RL78/G13A低消費・動作電流を低減した汎用マイコン44 - 100384 – 512汎用
RL78/G14モータ制御に適した、低消費・高機能な汎用マイコン36 - 10016 - 512汎用
モータ制御
RL78/G15充実した周辺機能をもつ、小型・小ピン汎用マイコン8 - 204 - 8汎用
RL78/G16静電容量センサユニットを備え、家電や高温環境に最適な小型・小ピン汎用マイクロコントローラ10 - 3216 - 32汎用
RL78/G1A計測機器に適した、高精度A/Dコンバータ搭載の汎用マイコン25 - 6416 - 64汎用
RL78/G1CUSB通信・急速充電に対応した、小型マイコン(USB2.0、BC1.2規格準拠)32 - 4832汎用
コネクティビティ
RL78/G1D業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth ® Low Energyマイコン0 - 48128 - 256汎用
コネクティビティ
RL78/G1Eセンサ機器・計測機器に適した、スマートアナログ搭載マイコン64 - 8032 - 64汎用
RL78/G1FセンサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイコン24 - 6432 - 64汎用
モータ制御
RL78/G1G異常時のモータ停止用コンパレータ/PGA/8bit D/Aコンバータを内蔵したブラシレスDCモータ制御向けマイコン30 - 448 - 16汎用
モータ制御
RL78/G1H業界最小レベルの受信電流で、SubGHz帯無線システムの省電力化をサポート64256 - 512汎用
コネクティビティ
RL78/G1Mモータ駆動用リアルタイム出力端子搭載の8bit汎用マイコン204 - 8汎用
RL78/G1NLED駆動用大電流出力端子搭載の8bit汎用マイコン204 - 8汎用
RL78/G1P12ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータを搭載した小ピン汎用マイコン24 - 3216汎用

RL78/L1x(LCD)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/L12小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型なLCDマイコン32 - 648 - 32LCD
RL78/L13家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードなLCDマイコン64 - 8016 - 128LCD
RL78/L1Aローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した16ビットLCDマイコン80 - 10048 - 128LCD
RL78/L1Cセンサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能LCDマイコン80 - 10064 - 256LCD
コネクティビティ

RL78/I1x(産業用途)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/I1ALED照明のキメ細かな調光/調色に、高分解能PWMを出力するマイコン20 - 3832 - 64照明・電源制御
RL78/I1B電力メータ/計測機器向けに、24-bitΔΣA/Dコンバータ搭載マイコン80 - 10064 - 128電力メータ
RL78/I1Cハイエンド電力メータ/計測機器向けにRL78/I1Bの機能をさらに強化80 - 10064 - 256電力メータ
RL78/I1Dセンサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なマイコン20 - 488 - 32センサ応用
RL78/I1E流量、圧力、重量の高精度計測を可能にするアナログ機能を搭載したマイコン32 - 3632センサ応用

RL78/F2x(車載)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/F23次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン32 - 80128車載 
RL78/F24次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン32 - 100256車載 

RL78/F1x(車載および産業用途)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/F13高信頼性により産業用途でもお使いいただける車載汎用ローエンドマイコンLED30 - 6416 - 128車載
コネクティビティ
RL78/F14モータ制御機能内蔵で産業用途でもお使いいただける車載汎用ローエンドマイコンイコン48 - 10048 - 256車載
コネクティビティ
RL78/F15RL78/F14からCAN, LIN, IEBusなどの通信機能とメモリラインアップを拡張48 - 144128 - 512車載
コネクティビティ

RL78/D1A(LCD, 車載)

グループ名特長ピン数Flash (KB)用途
RL78/D1A車載向けローエンド・インスツルメントクラスタ用マイクロコントローラ48 - 12824 - 512車載 

その他

長期製品供給プログラム :対象型名は、各製品ページの製品選択 (プロダクトオプション) 表の PLP 欄をご参照ください。

試してみよう

はじめてのRL78ファミリ開発環境