メインコンテンツに移動
表示
表示

機能概要

グループ名 ΔΣA/D
コンバータ
A/Dコンバータ
内蔵機能
A/Dコンバータ
消費電流
SNDR RTC 特記事項
RL78/I1B 24-bit x
4 ch
PGA,
位相調整回路,
ハイパス・フィルタ
0.39 mA/ch * 80 dB 最小0.96 ppmの分解能で時計誤差補正可能 IEC62053規格の計測精度0.5 %を満たす
RL78/I1C 24-bit x
4 ch
PGA,
ハードウェアゼロクロス検出
0.38 mA/Ch * 80 dB 独立電源, 1 ch IEC62053規格の計測精度0.5 %を満たす

* 3 ch動作時のTYP.電流値

ROM-pin count portfolio

RL78/I1B

プログラムフラッシュ

SRAM

128KB
8KB
lens lens
64KB
6KB
lens lens
ピン数
パッケージ
80
LFQFP
100
LFQFP

RL78/I1C

プログラムフラッシュ

SRAM

256KB
16KB
  lens lens
128KB
8KB
lens lens lens
64KB
6KB
lens lens  
ピン数
パッケージ
64
LFQFP
80
LFQFP
100
LFQFP