システムコストの低減とシステムの小型化に貢献するRL78マイコン
私達の身の回りのあらゆるところにモータを使用した電化製品が存在します。近年は、その種類や数量も増加し続けており、要求される制御も多彩になっています。78KやR8Cの後継としてRL78/G14が誕生して以来、RL78マイコンは幅広いラインナップで多くのモータ使用製品に採用されてきました。ルネサスはモータ制御を実現するデバイスだけでなく、御客様の開発に役立つソリューションを提供します。
対象製品
RL78 モータ制御MCU ラインアップ

各MCU製品の詳細についてはMCUセレクションテーブルをご参照ください。
各ソリューションの詳細ついては弊社営業か特約店に御問い合わせ下さい。
評価環境
CPU Card
Evaluation System for BLDC Motor及び24V Motor Control Evaluation System for RX23Tのオプションボードです。CPUカードを追加購入頂き、付け替えることで様々なマイコンでモータ制御が可能になります。対象MCU製品の詳細については、対象製品を参照ください。
MCU | Product Number | Vendor | Inverter | Remarks |
---|---|---|---|---|
RL78/G14 | RTK0EML130C06000BJ | Renesas Electronics | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 64-pin |
RL78/G14 | T5101 | Desk Top Laboratories | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 64-pin |
RL78/G14 | T5105 | Desk Top Laboratories | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 32-pin |
RL78/G1F | RTK0EML240C03000BJ | Renesas Electronics | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 64-pin |
RL78/G1F | T5103 | Desk Top Laboratories | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 64-pin |
RL78/G1F | HSBRL78G1F-64 | Hokuto Electronics | Brushless Motor Starter Kit | 64-pin |
RL78/G1G | T5104 | Desk Top Laboratories | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 32-pin |
RL78/G1M | T5108 | Desk Top Laboratories | RSSK, Trial Series Inverter Unit | 20-pin |
スタータキット、評価用インバータ
Product Name | Product Number | Vendor | Remarks |
---|---|---|---|
RL78/G24 Motor Control Evaluation Kit(MCEK) | RTK0EMG24SS00000BJ | Renesas Electronics | DC12~50V input 30A peak, motor included |
24V Motor Control Evaluation System (RSSK) | RTK0EM0006S01212BJ | Renesas Electronics | DC24V input 5A peak, motor included 生産終了 |
Trial Series Inverter Unit (High Voltage) | T1001, T1102, T1003 | Desk Top Laboratories | AC110V/230V input 300VA~4KVA |
Trial Series Inverter Unit (Low Voltage) | T2001, T2003, T2005, T2006, T2007 | Desk Top Laboratories | DC24V/48V input 5Apeak~100A peak |
Brushless Motor Starter Kit | BLM_EV6 | Hokuto Electronics | DC 7.2V input 2A peak, motor included |
RL78/G1F Motor Driver Board GB01 | P13130-D1-003 | Renesas Electronics | DC12~50V input 30A peak |

- 低電圧から高電圧まで幅広く揃えています
- 評価や開発に便利です
- 開発支援ツールICS++ (Development Support Tool) が利用可能です
MCU Simulator Online
Web上でRL78の初期評価を簡単に始められます。
以下の様な事に利用出来ます。
- レジスタの設定に対する端子出力を確認
- 処理時間の見積もり
- ソフト上の変数ウォッチ機能を使ったデバッグ
シミュレーション対象 | |
---|---|
マイコン | RL78/G1F |
制御方式 | 120度通電制御 |
インバータ | RSSK |

ハードウェアが無くても簡単にモータの駆動をシミュレーション出来ます。
サンプルソフトウェア/アプリケーションノート
サンプルソフトウェアポーティングサポートツール
制御方式 | |
---|---|
ベクトル制御(センサレス)1-shunt 電流検出方式 - R01AN3992向け | RL78 モータ制御サンプルソフトウェア用 Configuration File Generator Rev.1.10 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語) |
ドキュメント
タイトル |
---|
RL78 MOTOR CONTROL SOLUTION - HOW TO DRIVE SENSORLESS VECTOR CONTROL - RL78モータ制御ソリューション紹介動画補足資料 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) |