メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
RTK0EMX270S00020BJ - Evaluation System for BLDC Motor

概要

説明

ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。

本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor (型名:RTK0EMX270S00020BJ)の使用をご検討ください。

構成

  • 24V系インバータボード
    • 24V永久磁石同期モータ制御機能
    • 3シャント電流検出機能
    • 過電流保護機能
  • RX23T用CPUカード
  • USB mini Bケーブル
  • 永久磁石同期モータ
  • 梱包一覧等

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • モータ制御マイコン「RX23T」搭載
  • 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
  • 3シャント電流検出機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • 過電流保護機能搭載
  • 別売のCPUカードにより、別のマイコンの評価が可能

アプリケーション

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • MFP
  • 産業用ドライブ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

関連ボード&キット