メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G1Eマイコンは、スマートアナログ(ソフトウェア制御で回路構成を変更し、非反転アンプや計装アンプなどを実現する機能)を搭載し、微小なアナログ信号処理に適したアナログ機能強化マイコンです。高精度12ビットA/Dコンバータ、PGA、LPF、D/Aコンバータ、発振子、不揮発メモリ、安全機能などを搭載。デジタル変換後の信号も、内蔵する43.2DMIPS(32MHz時)の高性能CPUで処理。1チップで微小なアナログ信号処理からデジタル信号処理まで対応する、計測機器向けに最適なマイコンです。

特長

  • CPU: RL78 core, Max. 32MHz
  • Voltage: 1.6V to 5.5V
  • Package: 48 to 64-pin HWQFN, 80-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 4KB, Program Flash Max. 64KB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 8, 8-bit Timer (ch) x 2, Watchdog Timer (ch) x 1, Interval Timer x 1 ch
  • PWM: PWM Output x 6
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 17, 8-bit D/A Converter (ch) x 4
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 32
  • Others: RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection

製品比較

アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
FFTライブラリ
Fast Fourier Transform (FFT) ライブラリ
DSP / FFT ルネサス
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RL78ファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RL78ファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
コード生成プラグイン
GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
Code Generator ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ
RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
消費電流測定ツール QE for Current Consumption
消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
23件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター