メインコンテンツに移動

機能概要

グループ名PWM
分解能
PWM
出力
PWM機能DALIDMX
512
電源制御用動作
温度
範囲
アプリケーションノート評価キット
RL78/I1A平均
0.98 ns
6ソフト・スタート機能, ディザリング機能, 強制出力停止(コンパレータ/外部割り込みによる)機能, PFC制御用インタリーブ機能対応PMBus
SMBus
サポート
-40~
105 ℃ -40~
125 ℃
一覧Target Board

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/I1A

ピン数
パッケージ
20
LSSOP
30
LSSOP
38
SSOP
64KB
4KB
 lens *1lens *1
32KB
2KB
lenslens 

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

*1 : 3KB available when the self-programing function is used.