メインコンテンツに移動

機能一覧

グループ名A/D コンバータオペアンプコンパレータその他機能アプリケーション
ノート
評価キット
RL78/I1D24ビット
ΔΣA/D
最大4チャネル
10ビット
最大10チャネル
3ピン
3チャネル汎用
最大6チャネル
-12ビット
D/Aコンバータ
センサーバイアス
温度センサ
一覧CPU Board
RL78/I1E12ビット
最大17チャネル
最大4チャネルウインドウコンパレータ
2チャネル
高速ウェイクアップ /
4MHz 中速オシレータ
一覧-

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/I1E

ピン数
パッケージ
32
HVQFN
36
TFBGA
32KB
8KB
lenslens

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

RL78/I1D

ピン数
パッケージ
20
LSSOP
24
HWQFN
30
LSSOP
32
LQFP
32
HVQFN
48
LFQFP
32KB
3KB
  lenslenslenslens
16KB
2KB
lenslenslenslenslenslens
8KB
0.7KB
lenslenslens   

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ