メインコンテンツに移動

機能比較表

共通情報(機能詳細については、各製品ページでご確認ください)
RL78 CPU搭載,高速オンチップ・オシレータ, タイマ・アレイ・ユニット, WDT, RTC, シリアル通信(UART/CSI/I2C)

グループ名 モータ制御用
タイマ
(動作周波数)
2相
エンコーダ
データ
トランス
ファコントロール
アナログ機能 評価キット
コンパレータ
(レスポンスタイム)
PGA
(ゲイン,スルーレート*)
*VDD≧4V時
その他
RL78/G14 タイマRD
(64 MHz)
あり あり あり*
(MAX.1.2μs)
* ROM: 96 KB以上
- A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
Starter-Kit
Target Board (R5F104LE)
Target Board (R5F104PJ)
Fast Prototyping Board
RL78/G1F タイマRD
(64 MHz)
あり あり あり
(TYP.0.07μs
/MAX.0.15μs)
あり
(x4/8/16/32,
MIN.3.0V/μs)
A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
Target Board
RL78/G1G タイマRD
(48 MHz)
- - あり
(TYP.0.07μs
/MAX.0.15μs)
あり
(x4/8/16/32,
MIN.1.4V/μs)
A/Dコンバータ Starter-Kit
Target Board

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/G14

512KB
48KB
            lens*3 lens*3   lens*3*4 lens*3 lens*3 lens*3 lens*3 lens*3 lens*3
384KB
32KB
            lens lens   lens*4 lens lens lens lens lens lens
256KB
24KB
          lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2 lens*2
192KB
20KB
        lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens
128KB
16KB
lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens
96KB
12KB
lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens
64KB
5.5KB
lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1        
48KB
5.5KB
lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1 lens*1        
32KB
4KB
lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens lens        
16KB
2.5KB
lens lens lens lens lens lens lens lens                
ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
LQFP
32
HWQFN
36
WFLGA
40
HWQFN
44
LQFP
48
LFQFP
48
HWQFN
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
WFLGA
80
LQFP
80
LFQFP
100
LQFP
100
LFQFP

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

  • *1 : 4.5KB available when the self-programing function is used.
  • *2 : 23KB available when the self-programing function is used.
  • *3 : 47KB available when the self-programing function is used.
  • *4 : 64pin-LQFP(14×14)products do not exist.

RL78/G1F

64KB
5.5KB
lens lens lens lens lens
32KB
5.5KB
lens lens lens lens lens
ピン数
パッケージ
24
HWQFN
32
LQFP
36
WFLGA
48
LFQFP
64
LFQFP

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ

  • All RL78/G1F products have 4KB Data Flash.
  • A dedicated software library is required to use Data Flash.

RL78/G1G

16KB
1.5KB
lens lens lens
8KB
1.5KB
lens lens lens
ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
LQFP
44
LQFP

上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ