機能比較表
グループ名 | ピン数 | 最大 セグメント数 | セグメント x コモン組合せ | 特記事項 | アプリケーションノート | 評価キット |
---|---|---|---|---|---|---|
RL78/L12 | 32 | 52 | 13 seg. x 4 com. | <LCD駆動電圧生成方式> 内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能 | 一覧 | Starter-Kit Target Board |
44 | 144 | 18 seg. x 8 com. / 22 seg. x 4 com. | ||||
48 | 176 | 22 seg. x 8 com. / 26 seg. x 4 com. | ||||
52 | 208 | 26 seg. x 8 com. / 30 seg. x 4 com. | ||||
64 | 280 | 35 seg. x 8 com. / 39 seg. x 4 com. | ||||
RL78/L13 | 64 | 256 | 32 seg. x 8 com. / 36 seg. x 4 com. | <LCD駆動電圧生成方式> 内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能 | 一覧 | Starter-Kit Target Board |
80 | 376 | 47 seg. x 8 com. / 51 seg. x 4 com. | ||||
RL78/L1A | 80 | 224 | 32 seg. X 4 com. / 28 seg. X 8 com. | 12ビットA/D 14ch (max.), 12ビットD/A 2 ch, オペアンプ, コンパレータ <LCD駆動電圧生成方式> 内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能 | 一覧 | - |
100 | 328 | 45 seg. X 4 com. / 41 seg. X 8 com. | ||||
RL78/L1C | 80 | 320 | 40 seg. x 8 com. / 44 seg. x 4 com. | USB2.0 Function, BC1.2規格準拠 <LCD駆動電圧生成方式> 内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能 | 一覧 | Starter-Kit Target Board |
100 | 416 | 52 seg. x 8 com. / 56 seg. x 4 com. |
ROM-ピン数ポートフォリオ
RL78/L12
拡大・縮小<< スクロールしてさらに表示 >>
ピン数 パッケージ | 32 LQFP | 44 LQFP | 48 LFQFP | 52 LQFP | 64 LQFP | 64 LFQFP | 64 HWQFN | 64 LQFP | 64 LFQFP | 80 LQFP | 80 LFQFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128KB 8KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
96KB 6KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
64KB 4KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
48KB 2KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
32KB 1.5KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | lens | lens | lens | lens |
16KB 1KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | lens | lens | lens | lens |
8KB 1KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ
RL78/L13
拡大・縮小<< スクロールしてさらに表示 >>
ピン数 パッケージ | 32 LQFP | 44 LQFP | 48 LFQFP | 52 LQFP | 64 LQFP | 64 LFQFP | 64 HWQFN | 64 LQFP | 64 LFQFP | 80 LQFP | 80 LFQFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128KB 8KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
96KB 6KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
64KB 4KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
48KB 2KB | lens | lens | lens | lens | |||||||
32KB 1.5KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | lens | lens | lens | lens |
16KB 1KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | lens | lens | lens | lens |
8KB 1KB | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ
- panorama_fish_eye RL78/L12
- lens RL78/L13
RL78/L1A
ピン数 パッケージ | 80 LFQFP | 100 LFQFP |
---|---|---|
128KB 5.5KB | lens | |
96KB 5.5KB | lens | lens |
64KB 5.5KB | lens | lens |
48KB 5.5KB | lens |
上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ
RL78/L1C
ピン数 パッケージ | 80 LFQFP | 85 VFLGA | 100 LFQFP |
---|---|---|---|
256KB 16KB | lens | lens | lens |
192KB 16KB | lens | lens | lens |
128KB 12KB | lens | lens | lens |
96KB 10KB | lens | lens | lens |
64KB 8KB | lens | lens | lens |
上段:フラッシュROMサイズ 下段:RAMサイズ