メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G1P Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Pマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。

E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。

さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G1P(32ピン, ROM : 16KB、RAM : 1.5KB、Data Flash : 2KB ) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino NanoおよびPmodTMインタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 708 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 335 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 808 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
データシート PDF 584 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 5.94 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 17 KB
マニュアル-開発ツール PDF 135 KB
9件

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイド

This video will guide you through the development process using FPB, covering three key steps: installing the IDE, generating a project with the sample code, and verifying its operation.

To learn more, visit the RL78-Family-Fast-Prototyping-Board page.