メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

本リファレンスデザインはエアコン室外機制御を実現するトータルソリューションです。AC200V高電圧インバータボードMCI-HV-ACと、通信ボードおよび周辺機器を組み合わせて使用します。PMセンサレスベクトル制御のサンプルコードを用いて2モータ制御を実現します。

特長

  • マイクロコントローラ RX26Tと3相インバータ回路を一体化したリファレンスデザイン
  • 2モータ制御機能(コンプレッサならびにファン)
  • 停止・低速運転時 オープンループ始動(電流引き込み制御)
  • 中高速域運転時 誘起電圧オブザーバによるPMセンサレスベクトル制御(1シャント及び3シャント)
  • 高速運転用の弱め磁束制御およびIPMSM向けの最大トルク・電流制御(MTPA)
  • トルク振動抑制機能、脱調検出、フライングスタート(拾い込み制御)
  • シングルフェーズ及びインターリーブPFC制御(力率改善および昇圧機能)
  • MCI-HV-AC には、下記の特徴があります
    • 単相AC 入力(AC100V~240V、50/60Hz)に対応
    • 2 モータ(コンプレッサ 、ファン)制御に対応
    • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
    • 四方弁、膨張弁制御インターフェース搭載
    • 温度制御用センサーインターフェース搭載
    • エアコン室内機通信インターフェース搭載

アプリケーション

エアコン室外機

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.77 MB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 4.50 MB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.40 MB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット