メインコンテンツに移動

概要

説明

EU068-MCTRIPSPOCZボードは、高精度の IPS2200 誘導式位置センサを使用してセンサレスでスムーズな動作を実現する、動作検証済みの24Vベクトル制御 (FOC)モータ制御ソリューションです。 RX13T マイクロコントローラ搭載の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のベクトル制御 (FOC)を駆動するために最適化されたシングルモータ制御ソリューションです。 また、RX13Tは、クラス最高の32MHzの浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、さまざまな周辺機能を内蔵しているため、小型で低BOMのシングルモータ制御ボードとなっています。 このアプリケーションでは、マイクロコントローラとIPS2200軸位置センサを使い、ホールセンサなしでモータの車軸位置フィードバックを可能にする方法を提供します。

特長

  • 12Vから36Vまで、最大4A(144W)の幅広いモータ機能
  • 外部制御ハードウェア(ADC入力、PWM入力)へのシンプルなインタフェース
  • グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)により、主要なモータ性能パラメータにリアルタイムでアクセスでき、独自のモータ自動調整機能と、GUI制御なしでスタンドアロン操作用のオンボード・ボタンを提供
  • 調整済みのBLDCモータがボードに内蔵されています

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.63 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター