メインコンテンツに移動

概要

説明

IPS2200はローターの絶対位置をサインとコサインで提供することができる、工業規格に適合したインダクティブポジションセンサICです。このICは渦電流の物理的原理を利用して、1つのトランスミッタと2つのレシーバからなるコイルの上を移動する単純な金属ターゲットの位置を検出することができます。出力インターフェースはシステムの費用対効果を高めるためにシングルエンドに設定することも、コモンモード障害を除去するためにディファレンシャルに設定することも可能です。IPS2200は、産業、医療、ロボット、民生用アプリケーションにおいて、最大250krpmの高速モータ整流に使用することが可能です。

迷走磁界に対する耐性、軽量化、小型化、およびBOMの大幅な最適化により、IPS2200は画期的なソリューションであるResolver 4.0の重要な要素となっています。

特長

  • インターフェース: sin/cos シングルエンドまたはディファレンシャル
  • 産業市場向け適格品
  • 温度範囲: -40℃〜125℃ (環境)
  • 電圧供給: 3.3V ±10% または 5.0V ±10 
  • 回転速度: 最大 250.000 rpm (electrical)
  • 伝搬遅延: プログラマブル; <10μs
  • Sin/Cosゲインミスマッチおよびオフセット補正
  • 過電圧、逆極性、短絡の保護
  • デジタル・プログラミング・インターフェース: I²CまたはSPI
  • ABインクリメンタルパルス出力
  • 16ピンTSSOPパッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.73 MB
PCB設計ファイル ZIP 315 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.83 MB
PCB設計ファイル ZIP 525 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.98 MB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

IPS2 Product Family of High-Speed Inductive Position Sensors for Automotive and Industrial Applications in Motor Commutation

If you are still using Resolvers or Magnetic Position Sensors, check out how the IPS2200 and IPS2550 pave new roads in high-speed Motor Commutation by boosting performances and reducing costs.