概要
説明
Renesas Starter Kit for RX660は、RX660(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX660の評価が始められます。ぜひ本製品でRX660の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら
特長
- 搭載デバイス: RX660(R5F56609HDFB:コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
- CAN FDの評価が可能。
- サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
- FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 | ブログ | 2022年7月11日 |