メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX231(B版: Trusted Secure IP搭載)は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

タッチキーデモ用プロジェクトファイル
本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。

特長

  • Trusted Secure IP内蔵RX231を搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能
  • SDHIを搭載しており、別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能
  • CAN、IICなどの評価も可能
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • IHクッキングヒータ
  • タッチセンサシステム
  • FA機器
  • MFP
  • OA機器
  • 温水洗浄便座
  • 防犯システム
  • 入退室管理
  • 警報制御盤
  • 感知器
  • HMI
  • ビル管理システム
  • IoT
  • スマートメータ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
2件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター