メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX62Gは、RX62Gマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX62Gに同梱されています。 ボード寸法は、100 mm x 120 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx62g-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F562GAADFP
入力クロック メイン:12.5 MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザ / ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ 5 V 入力
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
E20コネクタ 38 ピンMictorコネクタ
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
CANコネクタ 2.54 mmピッチ, 3 ピン (CANバスライン x 2, GND x 1)
LINコネクタ 2.54 mmピッチ, 3 ピン (VBAT x 1, LINバスライン x 1, GND x 1)
マイコンピンヘッダ 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1~J4)
拡張基板インタフェース 2.54mm ピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)

※E20コネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェースは、製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :
    High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :
    RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    - デバッガ :
    E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *3
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit for RX62Gには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
  • Renesas Starter Kit for RX62Gは、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
  • Renesas Starter Kit for RX62Gの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

アプリケーション

  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • 太陽光発電システム
  • UPS
  • パワーコンディショナ
  • ACサーボシステム
  • インバータ
  • 工作機械
  • 産業用ドライブ
  • デジタル電源
  • IHクッキングヒータ
  • 計測機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 435 KB English
アプリケーションノート PDF 605 KB English
アプリケーションノート PDF 360 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.58 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.48 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 67 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 309.85 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 936 KB English
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
5件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター