概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX63Nは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、
本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。
レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX63Nに同梱されています。
ボード寸法は、150mm x 180mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | R5F563NBDDFC |
オンボードメモリ | SDRAM (K4S281632I-UC75):128Mbit |
I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A):16Kbit | |
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16Mbit | |
入力クロック | メイン:12MHz |
サブ:32.768kHz | |
Ethernet (for PHY):25MHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
LED | 5V電源用:(緑) x 1 |
3.3V電源用:(緑) x 1 | |
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2 | |
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1 | |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
ユーザスイッチ x 3 | |
DIPスイッチ | 4極 x 1 |
DC電源コネクタ | 7V~15V入力:ジャンパーのJ8とJ9をオープン(出荷時設定) |
5V入力:ジャンパーのJ8とJ9をショート | |
バッテリバックアップ用 ボタン電池ホルダ |
CR2032用電池フォルダ |
E1コネクタ | 14ピンボックスヘッダ |
Ethernetコネクタ | RJ45 |
CANコネクタ | 2.54mmピッチ, 3ピン x 1 (CANバスライン x2, GND x1) |
USBコネクタ | チャネル0 Function: USB-MiniB |
チャネル0 Host: USB-TypeA | |
チャネル1 Function: USB-MiniB | |
RS232コネクタ | 9ピンD-sub |
LCDディスプレイコネクタ | 14ピンソケット |
LCDパネルコネクタ | 2.54mmピッチ, 50ピン (TFT) |
拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
BUSインタフェースオプション | 2.54mmピッチ, 50ピン (JA3) |
* LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- 12V電源(日本国内専用)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント: ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境: High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ: RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ: E1/E20 エミュレータデバッガ
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS- DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは 米国Intel Corporationの商標です。
オーダ情報
本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品は Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K になります。
製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
---|---|---|---|
Renesas Starter Kit+ for RX63N | E1 | テキストR0K50563NS100BE | 保守(生産終了) |
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
- *1:Renesas Starter Kit+ for RX63Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
3 items
|