メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、32ビットMCU RX23Tをベースとして、3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。

このキットでは、最大48VのDCモーターと最大5Aのピークを管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理、ベクトル制御パラメータの表示、およびモーターの固有パラメータ、PI係数などの広範なパラメータリストへのアクセスなどが可能です。

センサレス フィールド指向制御アルゴリズムの電流検出の際に 3 つのシャントを使用し、16 KHz PWM で動作するのがデフォルトです。 PC GUIは、パフォーマンスの高い自動チューニングを備えており、PMSMモーターに対するセルフキャリブレーションを可能にします。

追加サポート

特長

  • メモリフットプリント:20KBフラッシュ/ 2KB RAM
  • PWM周波数:16kHz
  • 制御ループ周波数: 40μS
  • 使用可能な CPU 時間: 45%
  • PI電流の自動調整:有効がデフォルト
  • モーターキャリブレーション: 有効がデフォルト
  • Flux弱化アルゴリズム: 有効がデフォルト
  • 電圧バス監視: 有効がデフォルト
  • フェイルセーフメカニズム: 有効がデフォルト

アプリケーション

  • エアコン
  • 扇風機
  • インダストリアルドライブ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • ドローン
  • プリンター
  • 複合機
  • 電動バイク

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 4.47 MB
ガイド PDF 383 KB
レポート PDF 1.97 MB
プレゼンテーション PDF 948 KB
プレゼンテーション PDF 1.29 MB
パンフレット PDF 4.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 6.89 MB
回路図 PDF 127 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 540 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.59 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 164 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 7.38 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 174 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.15 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.60 MB
7件

製品選択

適用されたフィルター