メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2024/7/31
Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/V2L向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

提供機能

  • V4L2 Extension Software for Simple ISP
  • Simple ISP Sample Application

対象リファレンスボード

RZ/V2L Evaluation Kit

更新履歴

2024/7/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.40
2023/7/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.30
2023/1/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.21
2022/7/29: RZ/V2L ISP Support Package V.1.20
2022/4/28: RZ/V2L ISP Support Package V.1.10
2021/12/24: RZ/V2L ISP Support Package V.1.00

注意

本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

本ソフトウェア(RZ/V2L ISP Support Package)を適用すると、下記のRZ/V2L DRP-AI Support Package同梱サンプルアプリケーションが使用できなくなります。
[app_resnet50_cam, app_resnet50_cam, app_tinyyolov2_cam, app_hrnet_cam, app_hrnet_pre-tinyyolov2_cam, app_usbcam_http]

本ソフトウェア(RZ/V2L ISP Support Package)はSimple ISPを使用する場合にのみ適用してください。
RZ/V2L ISP Support Package適用とサンプルアプリケーションの使用可否対応および、RZ/V2L ISP Support Package適用後にRZ/V2L DRP-AI Support Package適用状態に戻す手順についてはこちらをご参照ください。

ダウンロード
Document

Package

サポートポリシー

RZ/V2L ISP Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

ターゲットデバイス

ビデオ&トレーニング

“Simple ISP” for Color Correction

RZ/V2L ISP Support Packageに含まれている「SimpleISP」の機能紹介と、色補正の方法を紹介します。