メインコンテンツに移動

概要

説明

本キットは、IO-Linkマスタ用の開発キットです。RZ/N1Sを搭載した評価ボードとプロトコルスタックソフトウェアを含む オールインワン開発キットが、プロトタイプから量産までの開発期間を短縮します。

内容物

  • IO-Link ゲートウェイ開発キット

サンプルソフトウェア

  • IO-Linkマスタスタック(バイナリイメージ)

開発ツール

  • PC用IO-Link Engineering Tool

ドキュメント

  • クイックスタートガイド
  • RZ/N ユーザーズマニュアル および ボードドキュメント (コンポーネントリスト、ボード回路図を含む)

入手方法

製品名: IO-Link master development kit

このキットは貸出期間中です。

詳細は特約店・販売店にお問い合わせください。

ソフトウェアパートナ

特長

  • オールインワンの開発キットですぐに評価開始可能
  • 評価ボードに搭載された8ポートのIO-Linkをスレーブデバイスと接続し、素早いプロトタイプ開発が可能
  • TMG社が提供するプロトコルスタックを使用することで、プロトタイプから量産への移行に必要な時間を短縮
  • 搭載されているRZ/N1Sは、6MBのオンチップSRAMにより、外付けメモリが不要
  • コンパクトな12mm×12mm LFBGAパッケージにより、スペースに制約がある産業用機器向け基板に最適

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 7.11 MB English
1件