メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

RZ/A1LU AVBボードは、ルネサス エレクトロニクス製RZ/A1LU「R7S72103」およびEthernet AVB インタフェースを接続するためのコネクタを搭載しており、RZ/A1LUを用いたEthernet AVBアプリケーションソフトウェアの開発・評価を行うためのボードです。

Ethernet AVBの対向通信を手軽に評価していただくために必要となる、RZ/A1LU AVBボードを含むハードウェアとソフトウェアを1つにまとめた「Ze-PRO AVB 評価キット」が図研エルミック社より提供されています。

詳しくは、以下をご参照ください。

製品情報

製品名 発注型名 実装メモリ
RZ/A1LU AVBボード RTK772103FC00000BR
  • SDRAM:64M バイト×2 個(16 ビットバス接続)
  • シリアルフラッシュメモリ:64M バイト×2 個

仕様

項目 仕様
CPU R7S72103
  • 入力(XIN)クロック:13.33MHz
  • CPU クロック(Iφ):最大400MHz
  • 内部バスクロック(Bφ):最大133.33MHz
  • 外部バスクロック(CKIO):最大66.67MHz
  • 周辺クロック 1(P1φ):最大66.67MHz
  • 周辺クロック 0(P0φ):最大33.33MHz
  • 内蔵メモリ:
    • 内蔵RAM:3M バイト
    • 命令キャッシュ:32K バイト
    • データキャッシュ:32K バイト
  • 電源電圧:
    • 内部:1.10V~1.26V
    • I/O:3.0V~3.6V
  • 208 ピンQFP 0.5mm ピッチ
メモリ
  • SDRAM:64M バイト×1 個
    • ISSI 製IS42S16320F
  • シリアルフラッシュメモリ:64M バイト×2 個
    • Macronix 製MX25L51245G
コネクタ
  • USB シリーズA レセプタクル:2 個(Mini-B レセプタクルに変更可能)
  • LAN コネクタ(RJ-45):1 個
  • Ethernet AVB 用コネクタ(QTH-030-02-L-D-A):1 個
  • オーディオ用ミニジャック(φ3.5):3 個
  • microSD カードスロット:1 個
  • MMC スロット:1 個
  • CMOS カメラコネクタ:1 個
  • デジタル映像信号入力コネクタ:1 個
  • CAN ポートコネクタ(3 ピン、ピンヘッダ):2 個
  • シリアルポートコネクタ(USB Micro-B):1 個
  • ユーザデバッグインタフェース(UDI)コネクタ(Arm JTAG 20、CoreSight 20):各1 個
  • DC 電源ジャック:1 個
  • GND コネクタ:1 個
LED
  • 電源 LED:1 個
  • ユーザ LED:1 個(Dual LED)
スイッチ
  • リセットスイッチ:1 個
  • ユーザスイッチ:2 個(NMI、IRQ2)
  • ディップスイッチ:3 個(システム設定、ユーザインタフェース、Ethernet PHY 設定)

注意事項

この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。

  • 開発統合環境
  • コンパイラ
  • インサーキットエミュレータ

(詳細はエコシステムをご覧ください。)

特長

  • ブートメモリとしてシリアルフラッシュメモリ、SD コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリ、およびMMC コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
  • R7S72103 周辺機能インタフェースとして、シリアルポート(USB Micro-B)コネクタ、USB コネクタ、LAN コネクタ、CAN コネクタ、microSD カードスロット、MMC スロット、およびキー入力スイッチを標準搭載しています。
  • オーディオCODEC、およびオーディオDAC を標準搭載しており、オーディオシステムの先行開発が可能です。
  • USB コネクタは、USB ホストモジュール評価用にシリーズA レセプタクルを標準搭載しています。また、USB ファンクションモジュール評価用にMini-B レセプタクルを実装可能な基板パターンになっています。
  • LAN コネクタを標準搭載しており、Ethernet を使用したソフトウェアの開発や評価が可能です。
  • デジタル映像信号入力機能評価用に汎用MIL コネクタを搭載しています(20 ピン×1 個)。
  • Aptina 製CMOS カメラ(MT9V024IA7XTCD ES)接続用に26 ピンMIL コネクタを搭載しています。
  • R7S72103 ユーザデバッグインタフェースとの接続用に、Arm JTAG 20 およびCoreSight 20 コネクタを実装しています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.12 MB
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 155 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール