メインコンテンツに移動

株式会社アルファプロジェクト RZ/A3UL搭載CPUボード AP-RZA3-0A

概要

説明

AP-RZA3-0Aは「RZ/A3UL」を搭載したCPUボードです。最大1GHz動作のArm® Cortex®-A55コアを搭載し、RTOSを利用することで高速動作と高速リアルタイム性能を実現します。DDR3L SDRAMやOctaFlashなどの大容量且つ高速アクセス可能なメモリおよびMIPI CSI-2カメラI/FやタッチパネルLCD I/Fを搭載しており、HMI機器、GUI端末、画像処理機器などに最適です。Pmodコネクタを2ポート搭載しており、市販のPmodモジュールを利用することで、さまざまな機能を拡張することができます。

特長

  • Arm Cortex-A55プロセッサ採用「RZ/A3UL」搭載 動作周波数 最大1GHz
  • メモリ OctaFlash : 64MByte、DDR3L SDRAM : 128MByte 搭載
  • 豊富なインタフェース
    • Ethernet、USB、microSD、CAN FD、シリアル(UART) I/Fほか
  • Pmod™インタフェース 2ポート搭載
  • MIPI CSI-2(4lane)対応カメラインタフェース搭載
  • タッチパネルLCDインタフェース搭載
  • 標準OS FreeRTOS
  • GUI統合開発環境「GEAL2」を無償で利用可能
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

製品比較

アプリケーション

  • スマートファクトリー
  • スマートビルディング
  • スマートホーム
  • デジタルサイネージ
  • 民生家電製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 1.21 MB
1件