メインコンテンツに移動

株式会社アルファプロジェクト RZ/T2M搭載CPUボード AP-RZT2-1A

概要

説明

AP-RZT2-1Aは「RZ/T2M」を搭載したCPUボードです。最大800MHz動作のArm® Cortex®-R52コアを搭載し、RTOSを利用することでモータ制御など高度なリアルタイム処理を実現します。基板サイズが80×60mmと超小型ながら、USB、CAN、シリアルI/Fのほか、Pmod™コネクタを搭載し、市販のPmodモジュールを利⽤することで、さまざまな機能を拡張することができます。

特長

  • Arm Cortex-R52プロセッサ「RZ/T2M」搭載 動作周波数 最大800MHz
  • メモリ QSPI FlashROM : 4MByte 搭載 / MPU内蔵RAM : 1.5MByte
  • 豊富なインタフェース
    • USB、CAN、シリアル(UART) I/F
  • Pmodインタフェース搭載
  • 標準OS FreeRTOS
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

製品比較

アプリケーション

  • 産業コントロール
  • モータ制御

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 1.15 MB
1件