メインコンテンツに移動

概要

説明

Storyboardは次世代型ローコードツールで高度なCXを実現する、組み込み機器向けGUI開発フレームワークを提供します。Photoshop・Sketchで作成したデザインを直接取り込むことができます。また、画面のスワイプ、マルチタッチや動画再生などの機能をローコードで実現することができるため、より効率的にUIの開発が可能です。デザインの差分取り込み機能を搭載しているため、UIデザインの変更に柔軟に対応でき、市場への迅速なUIアプリケーションの投入が可能となります。2007年以来、Storyboardは150の国で350社以上で採用され、全世界で5億台のさまざまな規模のデバイスのUIとして稼働しています。StoryboardはRAファミリおよびRZファミリのマイクロプロセッサに対応しています。

日本国内でのお問い合わせは株式会社大阪エヌデーエスまで。

特長

  • PhotoshopやSketchなどのデザインツールで作成したデザインのダイレクトなimport
  • アクションプリセットによりローコードで画面遷移、マルチタッチやスワイプ操作などの直感的なUI操作を実現
  • Storyboard Designer搭載のシミュレータにより実機と同環境でのUIシミュレート、テストを実現
  • デザインの差分取り込み、統合によりUIの修正、変更に対する開発効率が向上
  • Lua scriptによる高度なユーザーアプリケーションとの連携
  • ネットワーク経由でボードへUIアプリケーションをデプロイすることで迅速に実機で動作確認が可能

製品比較

アプリケーション

  • IoT/ウェアラブル
  • ホームアプライアンス
  • 建設機械
  • 車載
  • オーディオ機器
  • ロボット/FA
  • 医療/ヘルスケア
  • サイネージ
  • 産業機器など各種画面搭載機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 854 KB English
1件

ビデオ&トレーニング

AMETEK® CRANK Graphics Storyboard™ on Renesas RA6M3 MCU

AMETEK Crank’s Storyboard™ embedded GUI design and development toolkit can make it easy to develop, iterate, and validate GUI applications simultaneously resulting in reliable UI performance. Storyboard is compatible with RA6M3 family MCUs.