メインコンテンツに移動

概要

説明

Regulus RZ/V2L and RZ/G2L SMARC SOM evaluation kit with AI Accelerator is designed with the specification of SMARC v2.1 standard to provide a compact System On Module (SOM) solution based on Renesas high-performance RZ/V2L and RZ/G2L processors. The carrier board provides rich peripherals so it’s easy to start your AI project with Renesas DRP-AI accelerator.

画像

特長

  • 1.2 GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores, 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core, 500-MHz Arm® Mali™-G31 GPU
  • DDR4 SDRAM: 2GB, QSPI flash memory: 512Mb, eMMC: 64GB
  • Rich peripherals include MIPI-CSI, MIPI-DSI, G. Ethernet, USBs, CANs, UARTs, RS232, RS485, I2Cs, SPIs, GPIOs, PWMs, ADCs, SDIOs, BT5.1 compliant Bluetooth LE, 802.11n WIFI
  • VLP package includes CIP Linux
  • DRP-AI for accelerating AI processing with RZ/V2L

製品比較

アプリケーション

  • Industrial controls
  • Smart home
  • Home appliance
  • Healthcare
  • Smart buildings
  • Consumer electronics
  • Video IP phone
  • Smart meter

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.85]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.50]
RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
3件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 308 KB
1件