メインコンテンツに移動

概要

説明

The RNX-RZA3UL-OSM is a solderable system-on-module (SoM) based on the Renesas RZ/A3UL 64-bit MPU. It is available in three system-on-chip (SoC) variants, in compliance with Open Standard Module™ specification OSM Size-M.

特長

  • Compliant with Open Standard Module™ specification OSM Size-M, 45mm x 30mm
  • Single-core Arm® Cortex®-A55 CPU, 1GHz
  • RAM: 1GiB, DDR4
  • eMMC: 4GiB (optional: up to 64GiB)
  • QSPI NOR Flash (optional)

製品比較

アプリケーション

  • Industrial controls
  • Smart home
  • Home appliance
  • Smart buildings
  • Consumer electronics

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 262 KB
1件