メインコンテンツに移動

シマフジ電機株式会社 SBEV-RZ/T2M 評価ボード

概要

説明

本製品はルネサスエレクトロニクス製MPU RZ/T2M (Arm® Cortex®-R52 x 2, 最大 800MHzで動作)を搭載した評価ボードです。
ACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けのソフトウエアの開発や評価が可能です。

特長

  • 密結合メモリ(576KB)
  • Ether (GbE x1, 10/100 x2) 搭載
  • PMOD (SPI x1,I2C x1)
  • USB Type-A(Host), Type-B(Function), Type-B(USB-Serial)

製品比較

アプリケーション

  • 産業機器
  • モータ制御
  • ホームアプライアンス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 648 KB English
1件